穴・内径タイプの自動認識
「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!
穴径からタップの自動認識、着色された穴・または各CADの穴属性を自動認識し、meviyに反映することができます。
穴・内径タイプとは・・・丸物:軸中心のねじ(めねじ)、精度穴
穴属性連携 / CADの穴属性から穴・内径タイプを自動認識
対象CADソフトの穴コマンドにて作成された穴属性を連携し、穴・内径タイプを meviy に反映することができます。
例:SOLIDWORKS、iCAD M5 モデリング


STEP1:
対象CADソフトの穴コマンドにてM5のタップ穴のモデリングをします。
STEP2:
meviyへアップロードします。
STEP3:
meviy上で自動認識されます。
設定方法:
以下のページを参照し、meviyユーザー設定をしてください。
注意
穴属性から連携できる穴・内径タイプには制限があります。以下注意点を参照の上、必要に応じてmeviy上で設定を行ってください。
-
各穴の有効深さは連携されず、ユーザー設定の情報が反映されます。
以下のユーザー設定から、各項目の有効深さを設定してください。 - 切削角物見積設定 タップ穴
- 切削丸物見積設定 タップ穴
- 切削角物見積設定 精度穴
- 切削丸物見積設定 精度穴
-
本機能は加工方向は連携されません。下穴が貫通している場合、加工方向を必ずご確認ください。
ポイント
- CAD別の穴コマンド対応表については、下記詳細をご確認ください。
- →穴・内径タイプの自動認識 >「SOLIDWORKS」
- →穴・内径タイプの自動認識 >「iCAD」
-
穴属性を連携できるCADデータには制限があります。下記表「穴属性を連携できる3D CADフォーマット」をご参照ください。
・穴属性を連携できる3D CADフォーマット
| 3D CAD名 | ネイティブ | 中間フォーマット(Parasolid) | ||
|---|---|---|---|---|
| (.sldprt)(.icd) | .x_t | .x_b | .xmt_txt | |
| SOLIDWORKS | 〇 | – | – | – |
| iCAD SX | 〇 | – | – | – |
注意
対象外の3D CADで生成されたモデルや3D CADフォーマットは、穴属性連携による穴・内径タイプ自動認識の動作保証対象外となります。
| モデリング方法 | 連携可否 | 説明 |
|---|---|---|
| 各CADの穴コマンド | 〇 | 穴情報があるため、正常に連携できます |
| カスタマイズされた穴コマンド | △ | 特殊な設定により、正しく連携されないことがあります |
| 穴コマンドを使用せず、押し出しカット等で作成した穴 | – | 穴の属性がないため、対応していません |
色属性連携 / 色属性から穴・内径タイプを自動認識
モデル内の穴側面に着色された色を自動認識し、事前登録した値と照合することで穴・内径タイプをmeviyに反映することができます。
例:切削、タップ穴
STEP1:
meviyユーザー設定にて指定したRGB値で、穴側面に着色します。
STEP2:
meviyへアップロードします。
STEP3:
meviy上で各穴自動認識されます。
設定方法:
以下のページを参照し、meviyユーザー設定をしてください。
注意
色属性から連携できる穴・内径タイプには制限があります。以下注意点を参照の上、必要に応じてmeviy上で設定を行ってください。
-
各穴の有効深さは連携されず、ユーザー設定の情報が反映されます。
以下のユーザー設定から、各項目の有効深さを設定してください。 - 切削角物見積設定 タップ穴
- 切削丸物見積設定 タップ穴
- 切削角物見積設定 精度穴
- 切削丸物見積設定 精度穴
-
本機能は加工方向は連携されません。下穴が貫通している場合、加工方向を必ずご確認ください。
ポイント
-
色属性を連携できるCADデータには制限があります。下記表「色属性を連携できる3D CADフォーマット」をご参照ください。
・色属性を連携できる3D CADフォーマット
| 3D CAD名 | ネイティブ | 中間フォーマット(Parasolid) | ||
|---|---|---|---|---|
| (.sldprt)(.icd) | .x_t | .x_b | .xmt_txt | |
| SOLIDWORKS | 〇 | 〇 | 〇 | – |
| iCAD SX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
注意
対象外の3D CADで生成されたモデルや、対象外の3D CADフォーマットに関しては、色属性による穴・内径タイプ自動認識の動作保証対象外となります。
穴径からタップ穴を自動認識
各CADソフトに応じたモデルの穴形状と「穴径」を検出し、タップ穴を自動で認識し、meviyに反映することができます。
例:M5 各CADデフォルト設定時の穴径
| 3D CAD名、(ø)mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
タップサイズ
(並目) |
Creo onshape SW(A) | Solid Edge
IRON |
NX |
CATIA V5
Inventer |
SW(B)
iCAD SX |
Fusion |
| M5 | 4.2 | 4.2 | 4.13 | 5 | 4.23 | |
STEP1:
各CADソフトのデフォルト設定時の穴コマンドにて、タップをモデリングします。
STEP2:
meviyへアップロードします。
STEP3:
meviy上でタップとして自動認識されます。
設定方法:
以下のページを参照し、meviyユーザー設定をしてください。
注意
本機能をご利用いただく際は、穴の自動認識結果をmeviy上で必ず確認してください。- カスタマイズされた下穴径は自動認識されません。
- 3D CADで付与されたオリジナルの穴属性情報は引き継がれません。
- 各タップの有効深さは連携されず、ユーザー設定の情報が反映されます。以下のユーザー設定から、各項目の有効深さを設定してください。
-
本機能は加工方向は連携されません。下穴が貫通している場合、加工方向を必ずご確認ください。
推奨:タップ識別方法設定「3D CAD名」(「各種穴の認識条件」参照)
| タップ識別方法設定:3D CAD名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
タップサイズ
(並目) |
Creo
onshape
SW(A) |
Solid Edge
IRON |
NX |
CATIA V5
Inventer |
SW(B)
iCAD SX |
Fusion |
| M2 | 1.6 | 1.6 | 1.57 | 2 | 1.62 | |
| M2.5 | 2.05 | 2.05 | 2.01 | 2.5 | 2.08 | |
| M3 | 2.5 | 2.5 | 2.46 | 3 | 2.53 | |
| M4 | 3.3 | 3.3 | 3.24 | 4 | 3.33 | |
| M5 | 4.2 | 4.2 | 4.13 | 5 | 4.23 | |
| M6 | 5 | 5 | 4.92 | 6 | 5.04 | |
| M8 | 6.8 | 6.8 | 6.65 | 8 | 6.78 | |
| M10 | 8.5 | 8.5 | 8.38 | 10 | 8.53 | |
| M12 | 10.2 | 10.3 | 10.11 | 12 | 10.27 | |
| M14 | 12 | 12.1 | 11.84 | 14 | 12.02 | |
| M16 | 14 | 14 | 13.84 | 16 | 14.02 | |
| M18 | 15.5 | 15.5 | 15.29 | 15.5 | 15.52 | |
| M20 | 17.5 | 17.5 | 17.29 | 17.5 | 17.52 | |
| M22 | 19.5 | 19.5 | 19.29 | 19.5 | 19.52 | |
| M24 | 21 | 21 | 20.75 | 21 | 21 | |
自動認識なし
上記の自動認識、または属性連携を希望しない場合、以下リンクを参照し「自動認識なし」を設定してください。
注意
・この設定では、円筒形状の穴が下記の通り認識されます。- →板金:全て通し穴
- →切削:ストレート穴・公差なし
「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
知りたい情報のページが楽にみつかります!
知りたい情報のページが楽にみつかります!
AIチャットボット